Robot PPR Pick-and-Place para ensamblar componentes electrónicos
Imágen 1 Robot PPR Pick-and-Place con controlador para ensamblaje de componentes electrónicos
El Robot PPR Pick-and-Place es un robot que puede recoger componentes delicados y con rápidos y precisos movimientos ensamblarlos en la base correspondiente. Adicionalmente a los rápidos y precisos movimientos de subida, bajada y traslación, varios sensores como un sensor de fuerza, que mide la fuerza aplicada a los componentes, válvulas de solenoide, controladores y otros componentes necesarios para recoger y colocar se realizan todos a la vez como una sola unidad. El PPR con una patente pendiente de homologar, es en estos momentos el robot número uno en el mundo optimizando los procesos y pudiendo mejorar la velocidad de producción en el ensamblaje de los componentes electrónicos, reduciendo los daños de producción.
Imágen 2 Ejemplo de aplicación con PPR
A medida que avanza la miniaturización de los componentes, los desafíos que enfrentan muchos fabricantes de componentes electrónicos son reducir los daños en el trabajo y acortar el tiempo del ciclo durante la transferencia. PPR resuelve estos problemas y contribuye a una mayor productividad. Además, al visualizar la información de varios sensores, como la fuerza, el caudal, la presión y la temperatura con un software dedicado, los fallos de funcionamiento se pueden resolver rápidamente.
Primera ventaja – Reduce daños en los componentes
Imágen 3 Daño reducido en los componentes
La tecnología de sensores de THK detecta las fuerzas más pequeñas tan pronto como la pieza de trabajo se encuentra con la boquilla de succión. La detección y la comunicación rápida permiten altas velocidades de funcionamiento con daños reducidos en la pieza de trabajo.
Segunda ventaja – Tiempo de ciclo reducido
El PPR permite el control de secuencia con cada motor y sensor integrados. En comparación con el control convencional basado en PLC, la comunicación se reduce y la pérdida de tiempo se minimiza.
Tercera ventaja – Control de procesos integrados
El control de proceso integrado visualiza información diversa del sensor, como la fuerza, el caudal, la presión y la temperatura. Permite el control de procesos integrado, lo que mejora la calidad y reduce el tiempo de inactividad.
El Robot PPR Pick-and-Place es adecuado para aplicaciones SMD con un rendimiento de más de 3600 uds./h.
Vídeo de aplicación del robot pick and place PPR
https://www.youtube.com/watch?v=c07frB5CSDE