Guía de rodillos HRX de THK con la máxima rigidez
Guía de rodillos HRX con rigidez y capacidad de carga ultra alta
Con la serie HRX, THK ofrece una guía de rodillos para aplicaciones que requieren un sistema de guía lineal con una rigidez y una capacidad de carga muy altas.
Las características de esta serie son los cuerpos metálicos más largos de los patines, en comparación con otras guías de rodillos THK, que incluyen un mayor número de rodillos consiguiendo una capacidad de carga estática mejorada.
Otra característica de esta serie es la disposición de las cuatro pistas de rodadura en un ángulo de contacto de 45 °. Esto significa que los bloques tienen las mismas capacidades de carga en todas las direcciones (radial, radial inversa y horizontal) asegurando un alto nivel de rigidez en todas las direcciones y como resultado, este modelo se puede utilizar en cualquier orientación y posición de instalación.
Los patines pueden equiparse con varios retenes y rascadores de contacto para protegerlos contra la contaminación en condiciones de funcionamiento severas. Además, los intervalos de relubricación se pueden extender significativamente con el sistema de lubricación QZ.
La guía de rodillos HRX está disponible en los tamaños 35 ~ 65 con patines estrechos o patines con brida en diseño normal o largo con longitudes de guía de hasta 3.090mm. Además, también como producto GK, esta serie permite el almacenamiento por separado y cualquier intercambio de guía y patines entre sí.