Ejes nervados compactos LFK-X y LFH-X
Nuevos ejes nervados LFK-X y LFH-X
Permite construcciones con un diseño compacto
Los modelos LFK-X y LFH-X están diseñados con una altura de brida con respecto al centro del eje menor que el modelo convencional LF-X. Esto permite diseños más compactos y conexiones de componentes periféricos que ahorran espacio.
Peso más ligero
La forma modificada de la brida hace que el peso de la tuerca estriada sea más ligero que el del modelo LF-X de brida redonda, lo que reduce el peso de los dispositivos.
Alineación
La gama cuenta con nueve tamaños que van desde Ø5 a Ø30 mm con dos tipos de tuercas nervadas: el tipo estándar y el tipo largo (Ø5 a Ø8 mm).
Modelo No. | Diámetro del eje estriado [mm] | Altura de la tuerca [mm] | |
---|---|---|---|
(L): Tipo largo | LFK-X | LFH-X | |
LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
LFK20X/LFH20X | 20 | 52 | 38 |
LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |