Adecuado para aplicaciones de un solo rail HDR
Cuenta con una estructura de contacto de bola de alta rigidez en la dirección Mc (momento de vuelco lateral), lo que hace posible las aplicaciones de un único eje, incluso cuando se aplica un momento en esa dirección.
Caracteristica 1: capacitado para aplicaciones de un sólo rail.
La Guía tipo HDR presenta un diseño rígido que puede usarse en mesas configuradas para una única Guía. Permite que las mesas de un solo eje sean más compactas y ligeras.
Ejemplo para configuracion de mesa.
Caracteristica 2: superficie del rail protegida de la entrada de materiales extraños.
Las pistas de rodadura de bolas del Modelo HDR se presentan a los lados de la guía, lo que dificulta el acceso de materiales extraños. Para usar el producto de manera más segura, también se pueden instalar cubiertas de placa para mejorar el rendimiento de protección contra la contaminación.
Caracteristica 3: patines y guías suministrable por separado.
El modelo HDR lanza una gama de producto de patines y railes intercambiables que pueden ser combinados libremente mientras sean de la misma familia de producto.