OMNIedge: Servicio de tecnología lineal IoT de THK para la industria manufacturera
A partir de marzo de 2021, THK ha ampliado la línea de su servicio IoT llamado OMNIedge para la industria manufacturera, que se lanzó el año pasado. Además de las aplicaciones de guía lineal y husillos de bolas, el servicio ahora también está disponible para actuadores, que se utilizan ampliamente en las operaciones de fabricación. El interés en OMNIedge ha crecido con el tiempo y ya hay más de 1000 unidades en uso para dispositivos en las sedes de los clientes y en las propias instalaciones de THK. Muchos usuarios de OMNIedge han expresado sus elogios y expectativas sobre la capacidad del sistema para visualizar el estado de los componentes y recopilar y analizar datos numéricos de forma sencilla.
Imagen 1: Sensores en componentes de tecnología lineal: guías lineales (carril-guía lineal), actuadores lineales y husillos de bolas
Debido a su facilidad de uso, los actuadores lineales se han adoptado ampliamente para su uso junto con las guías lineales y los husillos de bolas en dispositivos automatizados, como equipos de transferencia y ensamblaje. Para los componentes de tales dispositivos, la necesidad de detección predictiva de errores se ha expandido más allá de las guías lineales y los husillos de bolas para incluir también actuadores. Para responder a esa demanda, THK ha comenzado a ofrecer la tan esperada compatibilidad de actuadores para el servicio.
Imagen 2: Descripción general del sistema OMNIedge
Si bien la empresa se encuentra actualmente en medio de una prueba gratuita para ampliar la gama de aplicaciones para incluir componentes rotativos en dispositivos como bombas y ventiladores, THK continuará expandiendo el servicio para mejorar la gestión del estado general del equipo con detección predictiva de fallas para los componentes de la máquina en su núcleo. A través de este servicio, THK contribuirá a la mejora continua de la productividad en la planta de fabricación.
Imagen 3: Tecnología de OMNIedge
Al igual que con las versiones actuales de guía lineal y husillo de bolas, la instalación es fácil. El sensor solo debe conectarse al exterior de la unidad del actuador principal. No se requieren modificaciones ni mecanizado adicional. OMNIedge puede incluso agregarse a un dispositivo en funcionamiento. Esto es perfecto para los clientes que desean comenzar de inmediato con la detección predictiva de fallas.
Un solo amplificador puede tener hasta tres sensores conectados a la vez. Cualquier combinación de componentes conectados (incluidas guías lineales, husillos de bolas y actuadores) se puede conectar al mismo amplificador para adaptarse a la configuración de los elementos de la máquina dentro del equipo.
Además de las herramientas de máquinas, el sistema se puede utilizar para maquinaria industrial general, como dispositivos de transferencia y montaje, que han adoptado ampliamente el uso de actuadores.
Descargar el catálogo OMNIedge