Adaptive Serie mit Greifer für Roboter TNH und Klemmeinheit
Als Pionierleistung in der Automatisierungsindustrie stellt THK eine adaptive Serie mit einem Greifer für Roboter und einer Klemmeinheit vor, die durch ihre Fähigkeiten, eine Vielzahl von Werkstücken mit unterschiedlichen Formen und Größen präzise zu greifen, neue Maßstäbe setzten. Diese Innovation verspricht, die Produktivität und Flexibilität von Produktionslinien deutlich zu steigern.
Abb. 1 Greifsysteme von THK: Adaptiver Robotergreifer mit Balgsauger-Pads und adaptive Klemmeinheit
Zur adaptiven Serie TNH gehört der adaptive Robotergreifer, der Werkstücke mit 12 Balgsauger-Pads und einem eingebauten Drosselventil ansaugt und die adaptive Klemmeinheit, die paarweise angeordnet, ebenfalls Werkstücke mit unterschiedlichen Formen aufnehmen kann. Die Stärke der Serie TNH besteht darin, dass nicht für jedes Werkstück der Greifer gewechselt werden muss und selbst komplex geformte Werkstücke mit einem einzigen adaptiven Greifer stabil aufgenommen oder gegriffen werden können, und der Roboter das Werkstück in der gleichen Haltung transportieren und positionieren kann, in der er es aufgenommen hat. Darüber hinaus ist der Greifer selbst klein und leicht und eignet sich daher ideal für die Montage an kollaborativen Robotern und Industrierobotern. Der Montageflansch des Greifers kann direkt an Robotern installiert werden, die der entsprechenden Norm für Industrieroboter bzw. Serviceroboter ISO9409-1-50-4-M6 entsprechen.
Abb. 2 Anwendungen für den adaptiven Greifer für Roboter
Abb. 3 Anwendungen für die adaptive Klemmeinheit
Werkstücke, die die adaptiven Greifsysteme der Serie TNH handhaben können, gibt es in den unterschiedlichsten Arten und Formen, darunter Lebensmittel, Pharmazeutika, Kosmetika, Haushaltswaren, Taschen, mechanische Teile, Kunststoffprodukte, gepresste Bleche, Gussteile, Keramik usw.
Anwendungsvideo für Robotergreifer
https://www.youtube.com/watch?v=GPdWacUYwXM