Skip to Contents


Home > High-Speed Kugelgewindetrieb SDA-V

High-Speed Kugelgewindetrieb SDA-V nach ISO 3408-2:2021(E), Series 1 mit Caged Ball Technology

Der Kugelgewindetrieb des Typs SDA-V nach ISO 3408-2:2021(E), Series 1 vereint zwei wesentliche Vorteile in seiner kompakten Mutter: Das optimierte Kugelumlaufsystem und die Caged Ball Technology garantieren hohe Drehzahlen bis zu 5000 min-1 bei einem DN-Wert von 160.000. Selbst eine Variante dieses Typs ohne Caged Ball Technology ermöglicht einen DN-Wert bis zu 130.000. Beide Typen des Kugelgewindetriebs SDA eignen sich somit für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb.

Abb.1 Hochgeschwindigkeits-Kugelgewindetrieb SDA-V mit Caged Ball Technology
Hochgeschwindigkeits-Kugelgewindetrieb SDA-V

Durch den Einsatz der Caged Ball Technology wird die Reibung zwischen den Kugeln eliminiert und Schmierfettreservoire zwischen den Kugeln gebildet. Dies ermöglicht einen langfristig wartungsfreien Betrieb bei langen Standzeiten. Zusätzlich verhindert die Caged Ball Technology die gegenseitige Kollision der Kugeln untereinander und reduziert als Ergebnis die Geräuschemission um 5 dB(A) im Vergleich zu konventionellen Kugelgewindetrieben.

Die kompakte DIN-Mutter weist einen im Vergleich zu Standardkugelgewindetrieben bis zu 30% geringeren Außendurchmesser mit entsprechend erheblich weniger Masse auf.

Der Kugelgewindetrieb SDA-V ist mit Spindeldurchmessern von 10 - 50 mm und mit Steigungen von 4 - 100 mm lieferbar. Download katalog PDF