Neue Baugrößen bei den Miniatur-Kugelgewindetrieben bzw. Kugelumlaufspindeln
21 Baugrößen mit Spindeldurchmessern unter 16 mm in Erwartung steigender Nachfrage standardisiert
Für eine voraussichtlich stetig steigende Nachfrage nach Ausrüstungen zur Chip-Herstellung sowie nach Bauteilen zur Herstellung von Bestückungsautomaten und medizinischen Geräten erweitert THK sein Standardprogramm an Miniatur-Kugelgewindetrieben.

Im Allgemeinen werden Kugelgewindetriebe mit einem Spindeldurchmesser unter 16 mm als Miniatur-Kugelgewindetriebe bezeichnet.
Um den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden, fügt THK fünf Spindeldurchmesser (6, 8, 10, 12 und 14 mm) mit neun unterschiedlichen Steigungen (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 8 und 10 mm) seinem Standardprogramm zu. Dadurch entstehen 21 neue Standard-Kombinationen von Spindeldurchmesser zu Steigung.
Typ | Spindeldurchmesser | Steigung |
---|---|---|
MBF (Präzisionstyp)
![]() |
Hinzugefügte Größen: ø 4~14 mm |
Hinzugefügte Größen: 1~4 mm |
BLK (Präzisionstyp)
![]() |
Hinzugefügte Größe: ø 15~50 mm |
Hinzugefügte Größe: 10~50 mm |
MTF (Gerollter Typ)
![]() |
Hinzugefügte Größen: ø 6~14 mm |
Hinzugefügte Größen: 1~5 mm |
BLK (Gerollter Typ)
![]() |
Hinzugefügte Größen: ø 15~50 mm |
Hinzugefügte Größen: 10~50 mm |
Katalog Download