Skip to Contents


Home > Neue Baugrößen für die Serie der kompakten Hochgeschwindigkeits-Kugelgewindetriebe SDAN-V

Neue Baugrößen für die Serie der kompakten Hochgeschwindigkeits-Kugelgewindetriebe SDAN-V

47 Spindeldurchmesser- und Steigungskombinationen verfügbar

Mit der Erweiterung der Serie SDAN-V bietet THK jetzt insgesamt 47 Spindeldurchmesser- und Steigungskombinationen mit Durchmessern von 31 - 63 mm und Steigungen von 5 – 40 mm für seine kompakten Hochgeschwindigkeits-Kugelgewindetriebe an.

Die Muttern der Baureihe SDAN-V sind um ca. 30% kompakter als frühere Modelle und entsprechen in ihren Abmessungen der ISO 3408. Konzipiert mit optimierter Kugelrückführung ermöglicht die Mutter des Kugelgewindetriebs Drehzahlen von bis zu 5.000 min-1. Dies entspricht einem DN-Wert von 160.000. Darüber hinaus bleibt das Drehmoment auch bei Dauerbetrieb mit hoher Geschwindigkeit stabil. Kennzeichnend für diesen Typ sind weiterhin sein ruhiger Lauf und der wartungsarme Betrieb, der durch die Kugeln mit Abstandshalter (Caged Technology) realisiert wird.

Die Ausführung als Doppelmutter garantiert eine hohe axiale Steifigkeit. Hierzu wird die erforderliche Vorspannung mittels eines Abstandringes zwischen den Muttern aufgebracht. Hierdurch sind die Muttern frei von Axialspiel.

Die Serie SDAN-V eignet sich besonders für Präzisionsmaschinen sowie für kompakt bauende hochleistungsfähige Werkzeugmaschinen.

sdan-v

Abb. 1 Kugelgewindetrieb SDAN-V mit Doppelmutter und Kugeln mit Abstandshaltern

Katalog Download

Zur Verfügbarkeit fragen Sie bitte Ihren THK-Händler.