Skip to Contents


Home > Kreuzrollenführung VRG mit Zahnstangenmechanismus für sehr stabile Laufbewegungen

Kreuzrollenführung VRG mit Zahnstangenmechanismus für sehr stabile Laufbewegungen

Mit der Kreuzrollenführung VRG bietet THK eine sehr leichtgängige und hochpräzise Linearführung für begrenzte Hubbewegungen an. Um die Montage zu erleichtern und das Führungssystem noch kompakter gestalten zu können, bietet THK diese Baureihe jetzt auch mit breiter Mittelschiene an.


 Kreuzrollenführung VRG und neuer Typ VRG-W mit Mittelschiene

Abb. 1 Kreuzrollenführung VRG und neuer Typ VRG-W mit Mittelschiene

Produktkatalog zum Download

Ein besonderes Merkmal dieser Kreuzrollenführung ist der integrierte Zahnstangen- und Ritzelmechanismus, der den Käfig mit den orthogonal angeordneten Präzisionsrollen synchron bei jeder Linearbewegung mitführt. Auf diese Weise wird ein Wandern des Käfigs verhindert, dass sonst bei Linearführungen mit Käfig durch Vibrationen, Trägheitsmomenten oder Stößen auftreten und zu erhöhtem Verschleiß bzw. Störungen im Betrieb führen kann. Weiterhin wird durch den engen Kontakt zwischen Rollen und Käfig der Schmierstoffaustritt reduziert und zudem ein verschleiß- und reibungsarmer Lauf erzielt. Für anspruchsvolle Anwendungen ist der Typ VRG auch rostbeständig lieferbar.

Kreuzrollenführung VRG mit Zahnstange und Ritzel für synchrone Käfigführung

Abb. 2 Zahnstangenmechanismus für synchrone Käfigführung

Durch die Montage von zwei parallelen Kreuzrollenführungen kann das System Belastungen aus allen vier Hauptrichtungen aufnehmen. Dazu ist es möglich, bei der Montage mittels einer Spieleinstallschraube die Rollen mit einer gewissen Vorspannung zu versehen, um dem Führungssystem eine hohe Steifigkeit zu verleihen. Noch einfacher lässt sich dies mit der neuen Mittelschiene realisieren. Hier braucht nur eine Kreuzrollenführung montiert zu werden, um ein sehr kompaktes und präzises Führungssystem zu erreichen.

Cross Roller Guide VRG-W


Abb. 3 Montagebeispiel für Kreuzrollenführung VRG-W mit breiter Mittelschiene

Aufgrund der stabilen, leichtgängigen Laufeigenschaften und der äußerst kompakten Abmessungen eignet sich die Kreuzrollenführung VRG auch für Anwendungen mit minimalen Hubbewegungen. Sie ist maßlich kompatibel zum früheren Typ VR, besitzt aber mehr Wälzkörper und eine höhere Tragzahl. Optimal geeignet ist sie für den Einsatz in optischen Messgeräten, Halbleiterfertigungsanlagen, optischen Positioniersystemen, Handhabungsgeräten und Röntgengeräten.