Skip to Contents


Home > Kompakte Keilwellen LFK-X und LFH-X

Kompakte Keilwellen LFK-X und LFH-X


Neue kompakte Keilwellen LFK-X und LFH-X

 

Ermöglicht Konstruktionen mit kompaktem Design

Die neuen Modelle LFK-X und LFH-X haben eine niedrigere mittlere Flanschhöhe als das aktuelle Modell LF-X. Dies ermöglicht Konstruktionen in kompaktem Design mit platzsparender Anbindung der Anschlusskonstruktion.

 

Geringeres Gewicht

Durch die modifizierte Flanschform ist das Gewicht der Keilmutter leichter als beim Modell LF-X mit rundem Flansch. Insgesamt verringert sich dadurch das Gewicht der Konstruktion.

 

Verfügbare Typen und Baugrößen

Das Sortiment umfasst neun Größen von Ø5 bis Ø30 mm mit zwei Arten– von Flanschen für die Keilmutter. Bis zu einem Wellendurchmesser von Ø8 mm sind auch Keilmuttern in einer Langversion verfügbar.


 

Baureihe/-größe Durchmesser Keilwelle [mm] Flanschhöhe [mm]
(L): Langversion LFK-X LFH-X
LFK5X(L)/LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L)/LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L)/LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X/LFH10X 10 30 25
LFK13X/LFH13X 13 34 29
LFK16X/LFH16X 16 37 34
LFK20X/LFH20X 20 52 38
LFK25X/LFH25X 25 50 46
LFK30X/LFH30X 30 58 51