Hochsteife Linearführung HDR optimal für Linearmodule mit nur einer Führungsschiene
Aufbau der Linearführung HDR
Merkmal 1: Optimal geeignet für Einzelschienensysteme
Mit der O-Anordnung der Kugellaufreihen verfügt das Modell HDR über eine hohe Steifigkeit in Mc-Richtung und eignet sich daher hervorragend für leichte und kompakte Linearmodule oder Tischkonstruktionen mit nur einer Linearführung.
Montagebeispiel für ein Linearmodul
Merkmal 2: Schutz der Laufrillen vor Fremdpartikel
Die vier Laufrillen der Linearführung HDR befinden sich seitlich an der Führungsschiene und sind daher vor herabfallenden Fremdpartikel geschützt. Für einen noch effektiveren Schutz gegen Kontamination durch Fremdpartikel können Abdeckbänder einfach und schnell montiert werden.
Schutz vor Fremdpartikel
Merkmal 3: Führungswagen und -schienen sind separat erhältlich und lagerbar

Linearführung HDR - Wagen und Schiene sind getrennt lieferbar
Bei der Linearführung HDR sind Führungswagen und -schiene in der gleichen Baugröße untereinander austauschbar und auch einzeln erhältlich (Serie HDR-GK). Darüber hinaus wurde das Standardprogramm bei den Baugrößen HDR20 und 25 um besonders niedrig bauende Führungswagen erweitert (Serie HDR-UV/UW bzw. HDR-US/UT).