Skip to Contents


Home > Neue montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe SDA-VZ mit Endenbearbeitung und Stützlagern

Neue montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe SDA-VZ mit Endenbearbeitung und Stützlagern

Mit der Serie SDA-VZ bietet THK Präzisions-Kugelgewindetriebe bzw. Kugelumlaufspindeln mit standardisiert bearbeiteten Spindelenden und den dazugehörigen Stützlagern an. Dies reduziert die Konstruktions- und Montagezeiten für diese bewährten Kugelgewindetriebe. Durch den speziellen Kugelumlauf mit tangentialer Kugelaufnahme im Rücklauf können Drehzahlen von bis zu 5.000 min⁻¹ (DN-Wert: 100.000) bei stabilem Drehmoment erreicht werden.


 Montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe der Serie SDA-VZ mit den Stützlagern EK-L und EF-L

Abb. 1 Montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe der Serie SDA-VZ mit den Stützlagern EK-L und EF-L

Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch die neu eingeführten Stützlager EK-L und EF-L, die im Vergleich zu den bisherigen Stützlagern eine niedrigere Höhe der Mittelachse der Gewindespindel ermöglichen und die Auswahl kleinerer Baugrößen bei Linearführungen erlauben.


 Höhenvergleich der Mittelachse der Gewindespindel mit herkömmlichen und den neuen Stützlagern EK-L und EF-L

Abb. 2 Höhenvergleich der Mittelachse der Gewindespindel mit herkömmlichen und den neuen Stützlagern EK-L und EF-L


Reduzierter Einbauraum durch neue Stützlager mit kleineren Linearführungen


Abb. 3 Reduzierter Einbauraum durch neue Stützlager mit kleineren Linearführungen

In Kombination mit dem Kugelgewindetrieb SDA-VZ, der einen bis zu 30% kleineren Außendurchmesser der Mutter aufweist, trägt dies in einer Vielzahl von Anwendungen zu kompakteren Anlagen und Maschinen bei.


Vergleich eines Präzisions-Kugelgewindetriebs mit dem kleineren Typ SDA-VZ

Abb. 4 Vergleich eines Präzisions-Kugelgewindetriebs mit dem kleineren Typ SDA-VZ


Um den vielfältigen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, bietet THK die Serie SDA-VZ in insgesamt 151 Baugrößen mit Spindeldurchmessern von 10 bis 25 mm an. Dabei entsprechen die Mutter-Außenabmessungen bei den Spindeldurchmessern 10, 12 und 25 der ISO-Norm 3408.


Download pdf