Platzsparende Kugelnutwellen für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Mit den Kugelnutwellen bzw. Drehmomentwellen der Baureihen LT-X, LF-X und LTR-V präsentiert THK verdrehgesicherte Wellenführungen zur Übertragung von Drehmomenten und Linearbewegungen mit nur einer Welle. Dank des neuen Kugelumlaufs zwischen den Laufrillen in der Welle und der Rückführung in der Mutter eignen sich diese Kugelnutwellen auch für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb.
Abb. 1 Platzsparende Kugelnutwellen LT-X, LF-X und LTR-V für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Ermöglicht deutlich kompaktere Konstruktionen
Die Muttern der Modelle LT-X und LF-X haben einen um 20% kleineren Außendurchmesser als die bisherigen Modelle LT und LF. Dies ermöglicht deutlich kompaktere Konstruktionen und damit eine Reduzierung des gesamten Maschinendesigns.
Abb. 2 Vergleich der Mutter-Außendurchmesser der Modelle LT und LT-X
Geeignet für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Das neue Kugelumlaufsystem optimiert die Kugelzirkulation zwischen dem Lastbereich in den Laufrillen sowie der Kugelrückführung in der Mutter und ermöglicht einen Betrieb mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 m/s bei einer Beschleunigung von 49 m/s². In einem Dauertest wurde bei diesen Werten eine Laufstrecke von 10.000 km ohne abnormen Verschleiß erreicht.
Verbesserte Laufeigenschaften
Die optimierte Kugelzirkulation garantiert eine ruhige Laufcharakteristik und reduziert zudem die Schwankungen des Verschiebewiderstands im Vergleich zu den bisherigen Modellen LT und LF, wie ein Vergleichstest bei einer Geschwindigkeit von 10 mm/s unter identischen Bedingungen zeigt.
Abb. 3 Schwankungen des Verschiebewiderstands beim bisherigen und neuen Modell
Rotations-Kugelnutwelle LTR-V
Bei dieser Rotations-Kugelnutwelle für gleichzeitige Rotations- und Linearbewegungen bilden Mutter und Stützlager eine Einheit. Mit dem neuen Modell LTR-V, das auf dem Modell LT-X basiert, baut diese Kugelnutwelle noch kompakter und leichter als das bisherige Modell LTR-A.
Abb. 4 Anwendungsbeispiel mit dem Modell LTR-V für lineare und rotative Bewegungen
Verfügbare Modelle und Baugrößen
Die Kugelnutwellen LT-X und LT-F sind standardmäßig mit Wellendurchmessern von 3 bis 30 mm bei statischen Torsionsbelastungen von 0,42 bis 319 Nm erhältlich. Die Rotations-Kugelnutwelle ist mit Wellendurchmessern von 16 bis 25 mm bei statischen Torsionsbelastungen von 68,6 bis 207 Nm verfügbar.