Skip to Contents


Home > Neues Rollenlager RT für überragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten

Neues Rollenlager RT für überragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten

Mit dem Rollenlager RT stellt THK ein neues hochsteifes Wälzlager speziell für den Einsatz in Werkzeugmaschinen mit Rundtischen vor.


Neues Rollenlager RT für hohe Drehzahlen

Abb. 1 Neues Rollenlager RT für hohe Drehzahlen


Überragende Leistung bei hoher Geschwindigkeit

Mit seinem Dpw × N-Wert von 300.000 (Teilkreisdurchmesser der Wälzkörper × Drehzahl) trägt das Lager zu kürzeren Maschinentaktzeiten bei, indem es den Drehtischen in multifunktionalen Maschinen höhere Drehzahlen ermöglicht.


Rollen-Kontaktstruktur zur Reduzierung der Wärmeentwicklung

Abb. 2 Rollen-Kontaktstruktur zur Reduzierung der Wärmeentwicklung


Hohe Steifigkeit

Das Rollenlager besitzt eine hohe Momentensteifigkeit durch die zweireihige Anordnung der Rollen in Axialrichtung und eine einreihige Anordnung in Radialrichtung, wodurch es sich optimal für Drehtische von fünfachsigen Werkzeugmaschinen eignet.


Einfache Montage

Befestigungsbohrungen in den Innen- und Außenringen des Lagers ermöglichen eine einfache Montage. Zusätzliche Bauteile zur Befestigung werden nicht benötigt, und das Produkt kann direkt am Maschinengehäuse befestigt werden.


Passende Baugrößen speziell für Werkzeugmaschinen

Entsprechend des Einsatzzwecks wird das Rollenlager RT in drei Baugrößen mit Innendurchmessern von 160 bis 580 mm angeboten. Die dynamischen axialen Tragzahlen betragen dabei 83,3 – 366 kN und die dynamischen radialen Tragzahlen 41,7 – 168 kN.

Download pdf