Linearführung mit Kugelkette SPH für ultraniedrige Welligkeit im Laufverhalten
Mit der neuen Baureihe SPH bietet THK eine neu entwickelte achtreihige Linearführung mit Kugelketten an, die eine ultraniedrige Welligkeit im Laufverhalten mit Standardabmessungen konform zur ISO-Norm bietet.
Abb. Achtreihige Linearführung SPH mit Kugelkette
Bei marktgängigen Linearführungen wird der Führungswagen durch die wechselnde Anzahl der tragenden Kugeln beim Aus- und Eintritt in die Belastungszone ungleichmäßig belastet, sodass dieser unterschiedlich einfedert und sich eine hohe Welligkeit des Laufs ergibt. Im Vergleich dazu realisiert der Typ SPH durch seine spezifische Ausführung mit acht Laufrillen eine ultraniedrige Welligkeit und eignet sich dementsprechend für Anwendungen, in denen eine Genauigkeit bei Linearbewegungen im Nanometerbereich erforderlich ist.
.png)
Abb. 2 Bewertung der Welligkeitsgenauigkeit
Die Linearführung SPH ist in den marktüblichen Baugrößen 25 - 45 mit Führungswagen in Standardlänge und mit Überlänge für höhere Tragzahlen lieferbar. Dazu bietet dieser Typ selbst mit seinen acht Laufreihen ISO-konforme Abmessungen und ist daher austauschbar mit anderen Typen.