Skip to Contents


Home > Fix in Position - Leicht verstellbare Präzisionstische ohne Klemmung

Fix in Position - Leicht verstellbare Präzisionstische ohne Klemmung

Positionierung nur mit Inbusschlüssel

Abbildung 1: Lineartechnik einfach - Positionierung nur mit Inbusschlüssel

CAD & detaillierte Produktinformation

Video

Unter dem Namen Fix Stages bietet THK ein vielfältiges Programm an Präzisionstischen für lineare und rotative Bewegungen sowie zur Winkelverstellung an.

Das Besondere dieser Tische ist der integrierte selbstsichernde Mechanismus. Dieser verhindert ohne eine weitere Klemmung, dass der Tisch aufgrund von Spiel wie beispielsweise bei Tischen mit Schwalbenschwanzführungen oder aufgrund von äußeren Kräften seine definierte Position verlieren kann.

Fixe Positionierung ohne Klemmung und Umkehrspiel

Abbildung 2: Fixe Positionierung ohne Klemmung und Umkehrspiel

Darüber hinaus erfolgt die Positionierung einfach mit einem Imbusschlüssel, und da keine Klemm- und Justierschrauben erforderlich sind, gestaltet sich der Aufbau dieser Präzisionstische sehr kompakt und raumsparend ohne weitere störende Teile.

Die Fix Stages werden als Lineartische und Kreuztische für XYZ-Bewegungen sowie als Rotationstische und Goniometer angeboten. Sie eignen sich vor allem zur gelegentlichen Positionierung bzw. Justierung von Lasern, Dispensern und Mikroskopen sowie zum Anpassen von Kamerapositionen.

Goniometer

Abbildung 3 Goniometer zur Winkelverstellung