Skip to Contents


Home > Kugelgewindetrieb BSM für Werkzeugmaschinen (Pressemitteilung)

 

Kugelgewindetrieb BSM für Werkzeugmaschinen

 

Kugelgewindetrieb BSM für Pressemitteilungen

High-speed-Kugelgewindetrieb BSM für Werkzeugmaschinen aus dem THK-Programm für Lineartechnik und Linearsysteme

Catalog Download

Mit dem Kugelgewindetrieb BSM präsentiert THK einen neuen vollkugeligen Kugelgewindetrieb, der sich durch seine hohen Tragzahlen und Vorschubgeschwindigkeiten speziell für moderne Werkzeugmaschinen anbietet.

Um höhere Drehzahlen mit dem Kugelgewindetrieb BSM zu erreichen, entwickelte THK eigens ein neues Kugelumlaufsystem mit einem DN-Wert von 170.000. Zusammen mit den angebotenen großen Steigungen der Gewindespindel ist damit ein Hochgeschwindigkeitsbetrieb möglich, der im Vergleich zu bestehenden vollkugeligen Kugelgewindetrieben eine neue Dimension darstellt.

Ebenfalls überarbeitete THK das Rillenprofil der Gewindespindel und die Einzelmutter: Mit dem neuen Rillenprofil können höhere Tragzahlen erreicht werden, und die schlankere und längere Mutter erlaubt einen kompakteren Aufbau der Anschlusskonstruktion und bietet zusätzlich eine höhere Steifigkeit, da mehr Kugelumläufe integriert sind.

Zum Schutz gegen Verunreinigungen unter rauen Einsatzbedingungen können die Muttern mit verschiedenen Abdichtungen und Kontaktabstreifern versehen werden. Des Weiteren können mit dem Schmiersystem QZ die Nachschmierintervalle wesentlich verlängert werden.

Der Kugelgewindetrieb BSM ist in den marktgängigen Durchmessern 40 ~ 63 mit Gewindesteigungen von 16 ~ 30 mm lieferbar. Technische Details zu diesem Kugelgewindetrieb BSM finden Sie hier.