Skip to Contents


Hlavní stránka > Nové velikosti miniaturních kuličkových šroubů

Nové velikosti miniaturních kuličkových šroubů

21 velikostí s průměrem šroubovice do 16 mm se standardizovaným opracováním

S očekávaným trvalým nárůstem poptávky po zařízení na výrobu čipů a komponentech pro výrobu strojů typu pick-and-place a lékařských přístrojů THK rozšiřuje svou standardní řadu miniaturních kuličkových šroubů.

Miniature Ball Screw

Obecně se kuličkové šrouby s průměrem dříku šroubu menším než 16 mm označují jako miniaturní kuličkové šrouby.

Aby THK uspokojila potřeby svých zákazníků, přidala pět průměrů kuličkových šroubů (6, 8, 10, 12 a 14 mm) s devíti různými stoupáními (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 8 a 10 mm ) do své řady miniaturních kuličkových šroubů. Vzniklo tak 21 nových standardních kombinací průměru hřídele šroubu a stoupání.

Model Průměr kuličkového šroubu Rozteč
MBF (Polohovací kuličkový šroub)
mbf

Přidané průměry kuličkových šroubů:
ø6, ø8, ø10, ø12

Standardní průměry:
ø 4~14 mm

Přidané rozteče:
1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

Standardní rozteče:
1~4 mm
BLK (Polohovací kuličkový šroub)
blk_seimitu

Přidané průměry kuličkových šroubů:
ø8

Standardní průměry:
ø 15~50 mm

Přidané rozteče:
8 mm

Standardní rozteče:
10~50 mm
MTF (Transportní kuličkový šroub)
mtf

Přidané průměry kuličkových šroubů:
ø8, ø10, ø14

Standardní průměry:
ø 6~14 mm

Přidané rozteče:
1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm

Standardní rozteče:
1~5 mm
BLK (Transportní kuličkový šroub)
blk_tennzou

Přidané průměry kuličkových šroubů:
ø8, ø10

Standardní průměry:
ø 15~50 mm

Přidané rozteče:
8 mm, 10 mm

Standardní rozteče:
10~50 mm

Katalog ke stažení

Prosím kontaktujte THK ohledně dostupnosti distributora.