Skip to Contents


Hlavní stránka > OMNIedge: Služba lineární technologie IoT společnosti THK pro výrobní průmysl

OMNIedge: Služba lineární technologie IoT společnosti THK pro výrobní průmysl

Od března 2021 THK rozšířila řadu pro svou IoT službu s názvem OMNIedge pro výrobní průmysl, tato služba byla spuštěna v loňském roce. Kromě aplikací s lineárním vedením a kuličkovými šrouby je nyní služba dostupná také pro pohony, které jsou široce používány ve výrobních provozech. Zájem o OMNIedge postupem času rostl, již více než 1000 jednotek se používá pro zařízení na zákaznických místech a ve vlastních zařízeních THK. Mnoho uživatelů OMNIedge vyjádřilo chválu a očekávání ohledně schopnosti systému vizualizovat stav komponent, systém jednoduchým způsobem shromažďuje a analyzuje číselná data.

 Senzory na součástech lineární techniky

Obrázek 1 Senzory na součástech lineární techniky: Lineární vedení (lineární vedení), lineární aktuátory a kuličkové šrouby

Vzhledem k jejich uživatelské přívětivosti byly lineární pohony široce přijaty pro použití spolu s lineárními vedeními a kuličkovými šrouby v automatizovaných zařízeních, jako jsou přenosová a montážní zařízení. U komponentů takových zařízení se potřeba prediktivní detekce selhání rozšířila na lineární vedení, kuličkové šrouby a také na aktuátory. Aby společnost THK reagovala na tuto poptávku, začala nabízet dlouho očekávanou kompatibilitu pohonů pro tuto službu.

Popis Systému OMNIedge

Obrázek 2 Popis Systému OMNIedge

Zatímco ostatní společnosti v současné době provádí bezplatnou zkušební verzi s cílem rozšířit škálu aplikací o rotační komponenty v zařízeních, jako jsou čerpadla a ventilátory, THK bude nadále rozšiřovat službu, aby dále podporovala správu celkového stavu zařízení s prediktivní detekcí poruch. pro strojní součásti v jeho základu. Prostřednictvím této služby bude THK přispívat k neustálému zlepšování produktivity ve výrobě.

Technologie OMNIedge

Obrázek 3 Technologie OMNIedge

Stejně jako u současných verzí lineárního vedení a kuličkových šroubů je instalace snadná. Senzor je třeba pouze připevnit na vnější stranu hlavní akční jednotky. Nejsou nutné žádné úpravy ani dodatečné obrábění. OMNIedge lze dokonce přidat k zařízení v provozu. To je ideální pro zákazníky, kteří chtějí okamžitě začít s prediktivní detekcí poruch.

Jeden zesilovač může mít připojené až tři senzory najednou. Ke stejnému zesilovači lze připojit libovolnou kombinaci připojených komponent (včetně lineárních vedení, kuličkových šroubů a aktuátorů), aby vyhovovala konfiguraci strojních prvků uvnitř zařízení.

Kromě obráběcích strojů lze systém použít pro běžné průmyslové stroje, jako jsou jednoúčelové stroje a montážní zařízení, kde se v široké míře používají aktuátory.

OMNIedge katalog ke stažení