Skip to Contents


Hlavní stránka > Teleskopické vedení ATG s hladkým chodem a vysokou nosností

Teleskopické vedení ATG s hladkým chodem a vysokou nosností

Vzhledem k rostoucí poptávce po teleskopických vedeních s vysokou nosností, vyvinula společnost THK teleskopické vedení Universal Guide ATG, které kombinuje výhody výsuvných teleskopických vedení s vysokou nosností a dlouhou životností lineárních vedení.

Teleskopické vedení ATG

Obrázek 1 Teleskopické vedení ATG

Detailní specifikace produktu - PDF katalog

Typ ATG se liší od běžných teleskopických kolejnic tím, že obsahuje tepelně zpracované pojezdové drážky na vnějších a vnitřních kolejnicích, což vede k vyšší povrchové tvrdosti a pevnosti. Přínosem je vyšší povolené zatížení a životnost oproti běžným výrobkům.

Dalším znakem je konstrukce pojezdových drážek v profilu kruhového oblouku, takže oproti jiným teleskopickým vodicím lištám těží z toho, že umožňuje větší montážní tolerance a mírné nerovnosti montážních ploch lze vyrovnat bez ovlivnění charakteristiky hladkého chodu. Kruhový obloukový profil navíc snižuje prokluz diferenciálu na minimum i při úplném vysunutí vodítka, což zabraňuje nepotřebnému posunutí klece a možnému zablokování teleskopického vodítka.

Aplikace ve dveřích kolejových vozidel

Obrázek 2 Aplikace ve dveřích kolejových vozidel

Teleskopické vedení ATG je nabízeno ve třech různých velikostech ve standardní verzi s maximální délkou výsuvu 376,4 mm. Kromě toho jsou k dispozici různé konfigurace jako systém dvojité kolejnice.

Je vhodný zejména pro aplikace v logistice a železniční technice, překládací zařízení v automatizovaných skladech, dveře kolejových vozidel, sedadla ve vlacích, výsuvné schůdky, výsuvné jednotky pro údržbu kolejových vozidel.

Přepravní vozík v automatizovaných skladech

Obrázek 3 Přepravní vozík v automatizovaných skladech