Skip to Contents


Hlavní stránka > Drážkované hřídele LFK-X a LFH-X

Drážkované hřídele LFK-X a LFH-X


Nové drážkované hřídele LFK-X a LFH-X

 

Nová konstrukce s kompaktním designem

Modely LFK-X a LFH-X jsou konstruovány s nižší výškou osy hřídele než konvenční model LF-X. To umožňuje kompaktnější konstrukce a prostorově úsporné propojení periferních komponentů.

 

Nižší hmotnost

Upravený tvar příruby činí hmotnost drážkové matice lehčí než kulatá příruba Model LF-X, čímž se snižuje hmotnost zařízení.

 

Sestava

Sestava obsahuje devět velikostí od Ø5 do Ø30 mm se dvěma typy matic: standardní typ a dlouhý typ (Ø5 až Ø8 mm).


 

Model číslo. Průměr drážky hřídele [mm] Výška matice [mm]
(L): Dlouhý typ LFK-X LFH-X
LFK5X(L)/LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L)/LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L)/LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X/LFH10X 10 30 25
LFK13X/LFH13X 13 34 29
LFK16X/LFH16X 16 37 34
LFK20X/LFH20X 20 52 38
LFK25X/LFH25X 25 50 46
LFK30X/LFH30X 30 58 51