Skip to Contents


Hlavní stránka > 4-cestné lineární vedení s válečky, s rovnoměrným zatížením HRX

4-cestné lineární vedení s válečky, s rovnoměrným zatížením HRX


Lineární vedení vhodné pro extrémně vysokou tuhost a extrémně velké zatížení

catalogdownload

Funkce 1: Velmi vysoká tuhost a extrémně velké zatížení

HRX je lineární vedení, které používá válečky jako valivý prvek pro vyšší tuhost. Ve srovnání s našimi stávajícími produkty, které mají uvnitř valivý element válečky, jsme také prodloužili celkovou délku vozíčku lineárního vedení a zvýšili počet nosných válečků, abychom dosáhli lepší statické únosnosti.

 


Vnitřní struktura vedení HRX

Srovnávací tabulka mezi stávajícími produkty THK a novým modelem HRX

Modelové číslo Celková délka vozíčku L1 Základní statická únosnost C0
Existující modely vozíčků THK HRX Existující modely vozíčků THK HRX
HRX35 C/R 82.2 92.2 119 150.1
LC/LR 112.2 120.2 165 195.7
HRX45 C/R 107 115.7 192 250.4
LC/LR 142 150.7 256 326.7
HRX55 C/R 129.2 143.7 266 369.9
LC/LR 179.2 192.7 366 497.9
HRX65 C/R 171.7 195.7 441 567
LC/LR 229.8 260.0 599 756

 

Funkce 2: 4-cestné rovnoměrné zatížení

U lineárního vedení modelová řada HRX je každá řada válečků uspořádána pod kontaktním úhlem 45° tak, že vozíček lineárního vedení je zatěžován stejnoměrně ve všech směrech (radiální, reverzní radiální a horizontální), čímž je zajištěna vysoká tuhost ve všech směrech.

Čtyřcestný model stejného zatížení

 

Tento model je rovněž vhodný pro použití v horizontální a jiné orientaci.

 

 

Funkce 3: Vozíčky lineárního vedení a kolejnice lineárního vedení jsou k dispozici pro individuální prodej

Řada HRX obsahuje zaměnitelné výrobky, které mohou splňovat specifikace volnou kombinací vozíčků lineárního vedení a kolejnic stejného čísla a velikosti modelu.