杆端球面接头是一种球面滑动轴承,其球头螺栓以极小的间隙保证平滑运转。本产品抗磨性强,摆角大,适用于各种类型自动机床的链接运动机构。
夹持器使用高强度锌合金,与球柄部垂直成形。通过在球面部上下配置润滑脂袋,润滑性和耐磨损性优异。
相对于高精度的钢球和外螺纹杆通过特殊焊接组 成的柄颈部,夹持器与其成直角。因在球面部上下 配置了润滑脂袋,所以润滑性好,同时耐磨损性也 很出色。 因在夹持器中采用了A-1合金,所以大幅度地减轻 了重量。
保持架采用高强度锌合金,安装螺栓和保持架配置在同一轴线上,可同时承载压力负荷和拉力负荷。保护罩内封入了润滑脂,润滑性和耐磨损性优异。
产品规格、计算寿命、下载 CAD 数据等。