交叉滚柱轴环是一种滚子轴承,旋转精度高,可承载各个方向的负荷。由于具有直交排列的圆柱滚子,因此它可以承载各个方向的负荷。
通过使滚动表面成双排并使用小直径的滚柱,滚柱的数量大约是传统的交叉滚柱环RU类型(使用RW228的情况下)的5倍。在保持紧凑性的同时,提高了刚性和精度,并且还减小了扭矩。另外,集成结构的内圈和外圈设有安装孔,从而可以直接固定到设备上。
型号一览 RW
BWH型是在交叉滚柱轴环的基础上采用钢球作为滚动体的轴环。并且配置了双列钢球,其结构不仅刚性高,而且适合高速使用。
型号一览 BWH
内外环一体型,既可用于内环旋转,也可用于外环旋转。
型号一览 RU, RAU, RBU
最适合于内环旋转精度要求很高的场合。
型号一览 RB,RA,RA-C
最适合于外环旋转精度要求很高的场合。
型号一览 RE
产品规格、计算寿命、下载 CAD 数据等。