直线滚珠导套是一种直线导轨,与带圆柱轴的 LM 轴配套使用。本产品可进行摩擦阻力极小的直线运动,以提供高度精准和灵活的运动。
由于具有四排圆弧槽(滚动槽),因此额定载荷是点接触相同尺寸的直线导套LM型的两倍以上。
型号一览 LG
"LMHB型 "是通过压入的方式在支撑座上进行安装、可以减少安装工时,从而提高生产效率并实现安装自动化。
型号一览 LMHB
直线滚珠导套的外筒采用高精度的圆筒形状,使用广泛。
型号一览 LM, LM-GA, LM-MG, LME, LM-L
外筒和法兰为一体型,可直接用螺栓固定到装配座,安装简单。
型号一览 LMF, LMF-M, LMIF, LMK, LMK-M, LMIK, LMH, LMIH, LMF-L, LMF-ML, LMIF-L, LMK-L, LMK-ML, LMIK-L, LMH-L, LMIH-L, LMCF-L, LMCK-L, LMCH-L
小型轻量的铝外壳中装有 1 个 LM 型、2 个 SL 型,安装简单,只须用螺栓固定到工作台上即可。
型号一览 SC, SL, SH, SH-L
铝制的轻量型 LM 轴固定用支持台。LM 轴安装部有切口,可通过螺栓紧固 LM 轴。
型号一览 SK
产品规格、计算寿命、下载 CAD 数据等。