【新产品信息】
适用于单纯操作自动化的圆柱坐标型模块“MLS”开始接单
~实现需要省力化的半自动设备的“加装自动化”~
2023年5月12日
THK目前开始接受圆柱坐标型模块“MLS”的订单,该模块适用于人工上下料等单纯操作的自动化。
圆柱坐标型模块“MLS”
圆柱坐标型模块“MLS”组合了伸缩、升降以及旋转等简单机构,是一款螺丝连接型*模块机器人。各模块结构独立,操作性优异,可加装到现有设备上,对于依赖人工的单纯操作可以简单、快速的实现自动化。较之以往的多关节机器人,“MLS”可以灵活地应用于因各种原因而无法引入机器人的场景,比如受空间限制,或者无法使用起重机操作的大规模安装工程等。
※ 通过螺丝即可连接,无需额外加工或部件制造
制造业劳动力不足使得对现有设备自动化的需求愈加强烈。而如何在控制成本的情况下,在有限的作业空间内,如何将人工单纯操作转变为轻松的自动化操作成为了目前的一大课题。这不仅存在于自动化经验非常丰富的汽车以及电机行业,在食品以及物流行业中也日益凸显。近年来,由于受到劳动力短缺的影响,一名劳动者兼顾操作加工机械、检查设备等多台半自动设备的情况并不少见。而我们也倾听到了很多客户关于实现现有设备自动化,以及短时间低成本地引进省力化设备的呼声。
鉴于此,THK开发出了一款全新产品——圆柱坐标型模块“MLS”,该款产品可以无需人工作业,最大程度地使单纯性操作自动化。该产品可动部分的基本结构将伸缩、升降以及旋转这三个简单机构相组合,形成便捷的组合机构。因此,控制方法也非常简单,无需学习专门的编程语言,通过日常使用的PLC即可进行操作。此外,亦可减少费时的示教时间。
THK通过独创的新产品研发,满足了广泛领域的自动化、省力化需求,为客户提供具有高生产效率以及如何改进工序的解决方案。
※下载使用目录需要注册“THK技术支持网站”会员(免费)。
>>点此这里注册新会员
优势
“MLS”的结构和优势
机构简单,可动范围广
可确保广阔的作业区域,可动范围内无框体残留。
控制简单
可通过日常使用的普通PLC控制操作。此外,驱动程序适用于FA网络,可减少示教时间,重要的是无需学习专门的编程语言。
导入快、复原快
配线电缆、内管等均采用模块化设计,操作性更强,结构简化,更省配线。
因此,可在短时间内完成从设备引进到设备运行这一系列流程,保修维护亦可高效实现。