机床用 高速滚珠丝杠 BSM型
优势1 高速性能
采用新开发的循环构造, 大幅提高DN值。
从已有产品的DN值13万大幅提高至17万。
采用满足高速性能的大导程。
最大进给速度为121m/min(BSM4030-6时)

优势2 满足机床要求性能的设计
使负荷容量提升的沟槽设计。
BSM通过独有的沟槽设计和两条沟槽结构,提升了承载能力/负荷能力。
优势3 小型化、高刚性
与现有产品相比,螺母不仅呈现小型化,且具有高刚性。
BSM-B的螺母外径更加细长,有助于节省空间。
此外,通过延长总长度来增加负荷回路,从而使刚性更高。

产品结构

BSM 产品阵容

●:BSM型 ◯:BSM-B型(细长螺母型)