球保持器型高速小型滚珠丝杠SDA-V型

可实现5000min-1(DN 值 最高160,000)的高速使用
【特点】
1.优异的高速性 5,000min-1(最高DN值16万)
2.螺母尺寸符合DIN标准(DIN69051)※
※ DIN标准是德国标准化协会(Deutsches Institut für Normung e.V.)制定的德国工业标准(Deutsche Industrie Normen)的简称。该标准被广泛应用于欧洲、亚洲等各国的所有工业领域。
3.丰富的产品阵容
产品阵容多达50种,涵盖轴径φ15~φ50、导程5~50mm的组合

蒂業技凱(中国)投资有限公司 营业技术部(大连)
TEL: 0411-8733-7111 |