Skip to Contents


Página inicial > Guia Linear miniatura modelo RSX, disponíveis em modelos de blocos curtos, longos e também para alta temperatura.

Guia Linear miniatura modelo RSX, disponíveis em modelos de blocos curtos, longos e também para alta temperatura.

4 de dezembro de 2020


Ampliamos a nossa linha de Guia Linear miniatura Modelo RSX, adicionando o menor tamanho RSX5, e blocos RSX7 a RSX15 com variações de comprimento. Disponível também modelos para alta temperatura.

RSX      RSX-M1

 

Guia Linear Miniatura Modelo RSX
Guia Linear Modelo RSX-M1 para Alta Temperatura

 

 

Características

Dimensionais externos compactos

O modelo RSX promove economia de espaço devido seus dimensionais externos compactos. Além disso, podem ser customizados com tratamentos superficiais, partes de circulação de metal, comprimentos especiais de bloco, curso efetivo, etc.


Evita que as esferas caiam

O modelo RSX possui um arame integrado para retenção das esferas


Modelos para Alta Temperatura utilizando nossa tecnologia exclusiva (RSX9, 12, 15 apenas)

Os modelos RSX9, 12 e 15 para alta temperatura são feitos em aço inoxidável, submetido a uma tecnologia própria e tratamento térmico, e podem ser utilizados em temperatura máxima de operação de 150°C. Além disso, utilizam graxa para alta temperatura, o que reduz as flutuações na resistência ao rolamento, mesmo quando a temperatura é alterada de ambiente para alta.


Ampla gama de produtos

A nova linha de produtos do modelo RSX inclui 32 itens.

 


Para verificar a disponibilidade, entre em contato com a THK.