Skip to Contents

Roulement à rouleaux croisés

La couronne à rouleaux croisés est un roulement de grande précision capable de supporter des charges dans toutes les directions grâce à la disposition orthogonale de ses rouleaux cylindriques.

Couronne à rouleaux croisés

 


Double-Row Angular Contact Roller Ring RW

双列角接触滚柱轴环

 

Highly rigid double-row angular contact roller rings capable of receiving a load in any direction

[Model number]
RW


High-Speed, Double-Row Angular Contact Ball Ring BWH

高速双列角接触轴环

 

A bearing that combines high-speed performance with rigidity equal to that of cross-roller rings

[Model number]
BWH


Pour une rotation de la bague intérieure et extérieure

Pour la rotation de bague intérieure/extérieure

 

Il s'agit d'un modèle permettant à la fois une rotation de la bague intérieure et de la bague extérieure.

[Numéro de modèle]
RU, RAU, RBU


Pour une rotation de la bague intérieure

Pour la rotation de bague intérieure

 

Ce produit s'avère idéal pour les applications nécessitant une grande précision de rotation de la bague intérieure.

[Numéro de modèle]
RB, RA, RA-C


Pour une rotation de la bague extérieure

Pour la rotation de bague extérieure

 

Ce produit s'avère idéal pour les applications nécessitant une grande précision de rotation de la bague extérieure.

[Numéro de modèle]
RE